FLIR Blackfly® S USB3.1 Cameras
신제품
Top Seller
- 초소형 디자인
- USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수
- Image Capture Software 및 Spinnaker SDK 포함
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
신제품
- 29 x 29 x 45mm의 콤팩트한 외관
- Global, Rolling 또는 Polarized CMOS 센서
- 렌즈 튜브(옵션) 사용 시 IP67 보호 등급 제공
LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras
- IP67 Rated for Protection from Water Ingress, Dust and Dirt
- 5Gbase-T (5GigE) Ethernet Interface
- Supports Power over Ethernet (PoE), Simplifying Integration
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Cameras
신제품
Top Seller
- 하우징 옵션으로 SE(기본형), CP(컴팩트형), XCP(초소형) 제공
- C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
- 최대 530만 화소 및 최대 396fps 프레임 레이트
Basler ace GigE Cameras
Top Seller
- 완벽한 아날로그 대체품
- 초소형 외관
- Power Over Ethernet (PoE)
- Basler Pylon Driver 포함
Basler ace2 GigE/5GigE Cameras
신제품
- 최대 2400만 화소의 SONY Pregius S 센서와 호환 가능
- 업계에서 인정받은 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
- Beyond 기능(옵션)을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
- Basler ace GigE Camera 제품군 보유
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras
신제품
Top Seller
- 머신 비전 및 임베디드 용도를 위한 저비용의 콤팩트한 디자인
- 온보드 이미징 프로세스가 가능한 ALVIUM® System on Chip (SoC) 기술
- 최대 2460만 화소, 1.2” 센서 포맷
- Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras 또한 이용 가능
IDS Imaging uEye+ GigE Cameras
- 소형의 견고한 하우징
- PoE (Power over Ethernet)
- GenICam GigE Vision 준수
- IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras 이용 가능
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
신제품
- 최대 6710만 화소 및 최대 18.50fps의 프레임 레이트
- T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
- 컴팩트(44mm x 59mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계, M42 마운트 렌즈
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)