eo_logo
  • 국가/지역 선택
  • 안녕하세요, 님! 내 정보
  • cart   
 

TECHSPEC® Imaging Lenses 제품명 업데이트

당사 TECHSPEC® Imaging Lenses의 제품명이 변경될 예정입니다! TECHSPEC® 전 제품을 좀 더 기억하기 쉽도록 명칭 개선을 통해 웹사이트 내에서 제품군의 용이한 검색과 유형별 구분을 통해 제품명으로 인한 혼란 완화를 보장해드릴 것입니다.

새로운 제품명을 갖게 될 Imaging Lenses:


TECHSPEC® Fixed Focus Length Imaging Lenses 제품명 업데이트

변경 전 제품명변경 후 제품명
Compact Fixed Focal Length Lenses C Series Fixed Focal Length Lenses
Compact Instrumentation Imaging Lenses Ci Series Fixed Focal Length Lenses
Compact VIS-NIR Fixed Focal Length Lenses C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lenses
Focusable Double Gauss Macro Imaging Lenses DG Series Fixed Focal Length Lenses
High Resolution Fixed Focal Length Lenses HP Series Fixed Focal Length Lenses
High Resolution Lenses for 1" and 4/3" Sensors HP Series Fixed Focal Length Lenses
Large Format Fixed Focal Length Lenses LF Series Fixed Focal Length Lenses
SWIR Fixed Focal Length Imaging Lenses SWIR Series Fixed Focal Length Lenses
High Resolution Large Format Lenses LS Series Fixed Focal Length Lenses
C Series

C Series

  • Compact (C) Form Factor
  • 실제 공장 자동화를 위한 디자인
  • 1/1.8" - 2/3" 센서에 최적화
Ci Series

Ci Series

  • 당사의 C Series Lenses에 대한 Compact Instrumentation (Ci) 버전
  • 기기 장치의 통합을 위한 유선형 디자인
  • 광범위한 Fixed Aperture 옵션
Cx Series

Cx Series

  • 콤팩트하고 유연성 있는 (Cx) 하우징 디자인
  • C Series Lenses의 모듈식 3 피스 버전
  • Liquid Lens와 같은 교체형 액세서리 수용

UC Series

UC Series

  • Ultra-Compact (UC) Form Factor
  • 소형 픽셀 사이즈를 위한 4K 해상도
  • 1/2.5" 센서에 최적화되어 있으며, 최대 1/1.8"까지 지원
HP Series

HP Series

  • 고성능 (HP) 디자인
  • 시야 전체에서 최대 9 MegaPixel 해상도
  • 2/3"와 1" 센서에 최적화되어 있으며, 최대 4/3"까지 지원
DG Series

DG Series

  • Double Gauss (DG) 디자인으로 0.3% 미만의 낮은 왜곡 보유
  • 기계 통합을 위한 낮은 프로파일의 고정형 하우징
  • 최대 4/3” 센서까지 지원

LF Series

LF Series

  • 최대 43.3mm Diagonal의 대형 포맷 (LF) 센서까지 지원
  • 2k – 8k Line Scan Camera 및 Mid-Sized Area Scan Array와 호환 가능
  • F-Mount 호환
LS Series

LS Series

  • 62mm와 90mm Line Scan (LS) 센서 지원
  • 전체 이미지 필드에서 High Resolution 보유
  • High Illumination Throughput을 위한 f/4.0 디자인
SWIR Series

SWIR Series

  • SWIR 파장 용도로 설계, 코팅, 테스트 됨
  • 콤팩트, 경량, COTS 이미징 렌즈
  • 높은 출력을 위한 낮은 f/#

TECHSPEC® Telecentric Imaging Lenses 제품명 업데이트

변경 전 제품명변경 후 제품명
Silver Series Telecentric Measuring Lenses SilverTL Telecentric Lenses
Large Format Telecentric Lenses PlatinumTL Telecentric Lenses
High Resolution 5 MegaPixel Telcentric Lenses PlatinumTL Telecentric Lenses
High Resolution Telecentric Lenses for 1" Sensors PlatinumTL Telecentric Lenses
Large Field of View Telecentric Lenses TitanTL Telecentric Lenses
Gold Series Focusable Telecentric Lenses GoldTL Telecentric Lenses
Variable Magnification Lenses VariMagTL Telecentric Lenses
Compact Telecentric Lenses CompactTL Telecentric Lenses
TECHSPEC® SilverTL™ Telecentric Lenses

SilverTL Telecentric Lenses

  • <0.1° Telecentricity
  • Double Sided Telecentric 디자인
  • f/6 디자인으로 밝은 빛 출력
TECHSPEC® PlatinumTL™ Telecentric Lenses

PlatinumTL Telecentric Lenses

  • <0.1° Telecentricity
  • 전체 센서 영역에서 72 lp/mm의 높은 contrast
  • 높은 광 효율을 위한 f/6 디자인
TECHSPEC® TitanTL™ Telecentric Lenses

TitanTL Telecentric Lenses

  • 최대 242mm의 넓은 Field of View 옵션
  • Sensor Format: 1/1.8", 2/3", 1" and 4/3"
  • <0.1° Telecentricity

TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses

GoldTL Telecentric Lenses

  • Working Distance 조절이 가능하도록 Focusable함
  • 높은 광 효율을 위한 f/6 디자인
  • 1/2” 및 2/3” Sensor Format을 위한 디자인
TECHSPEC® VariMagTL™ Telecentric Lenses

VariMagTL Telecentric Lenses

  • 조절 가능한 FOV
  • Variable Iris로 빛의 출력 제어
  • Fixed 및 Telecentric 버전 이용 가능
TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses

CompactTL Telecentric Lenses

  • 매우 콤팩트한 디자인
  • 다량의 검사 용도에 적합
  • 다양한 Working Distance 및 배율 옵션

TECHSPEC® Micro-Video Imaging Lenses 제품명 업데이트

변경 전 제품명변경 후 제품명
MegaPixel Finite Conjugate µ-Video Imaging Lenses Blue Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses
Finite Conjugate µ-Video™ Imaging Lenses Green Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses
High Resolution Infinite Conjugate µ-Video™ Imaging Lenses Red Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses
Harsh Envionment Sealed µ-Video Imaging Lenses HEO Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses
TECHSPEC® Blue Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses

Blue Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses

  • 100만 화소의 고해상도 Finite Conjugate 디자인
  • 작은 픽셀 사이즈로 1/3” 및 1/2” Sensor에 최적화
  • 150mm부터 무한대까지 성능을 위한 다양한 f/# 옵션
TECHSPEC® Green Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses

Green Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses

  • Finite Conjugate 디자인
  • 6.0 - 25.0mm의 초점 거리
  • 전체가 글래스 재질인 Multi-Element 디자인
TECHSPEC® Red Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses

Red Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses

  • 고해상도 Infinite Conjugate 디자인
  • 1/3" 및 1/2” Format Sensor에 최적화
  • 400mm의 Minimum Working Distance

TECHSPEC® HEO Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses

HEO Series M12 µ-Video™ Imaging Lenses

  • Harsh Environment Optics (HEO)를 위한 밀봉된 디자인
  • Infinite Conjugate System에 최적화
  • 비바람에도 견딜 수 있는 하우징

EO는 매년 수 천 개의 신제품을 출시합니다! 당사의 최신 제품을 알아보세요.

텔레센트릭, 고정 초점 길이, 마이크로 비디오, 고정 배율, 가변 배율 및 줌 렌즈 이용 가능. 고객의 센서 지원을 위한 고해상도, 그리고 대형 포맷 디자인 제공.

이미징 어플리케이션으로부터 원하는 결과를 얻을 수 있도록 당사의 유용한 기술 자료들을 활용해 보십시오!

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock

×