X-Rite ColorChecker Passport, #33-270
X-Rite ColorChecker®는 과학적으로 디자인된 독특한 테스트 패턴으로 컬러 rendering 시스템의 true color balance나 광학 농도 결정에 도움을 줍니다. 산업 표준으로서 24 개의 과학적으로 준비된 컬러 정사각형을 객관적으로 비교할 수 있는”테스트 패턴”을 제공합니다. 각각의 컬러 정사각은 피부, 나뭇잎, 하늘처럼 자연물의 색상을 상징하고 질적인 가치에 대한 참고 기준을 제시합니다. 각 컬러는 가시 광선 스팩트럼의 모든 부분에서 같은 방법으로 반사하여 다른 조명 옵션에서도 일정한 컬러를 유지합니다. 일반적인 용도로는 spectroscopy, machine vision, photography, graphic arts, electronic publishing, television이 있습니다.
The X-Rite ColorChecker® 차트는 컬러 재생에 영향을 주는 많은 요소들을 인식하고 평가하는 쉬운 방법을 제공합니다. 요소를 변화 시키는 영향을 평가하려면 간단히 차트의 컬러 이미지와 실제 X-Rite ColorChecker를 비교하시기 바랍니다. 이는 색상 검사와 분석 시스템의 표준화 및 테스트 용으로 적합합니다.
The X-Rite ColorChecker® SG는 오리지널 24 패치 디자인을 향상시켜 140 컬러의 다양한 배열을 제공합니다. 특별히 디지털 사진을 위해 디자인된 X-Rite ColorChecker SG는 semi-gloss 배경에 더 하얀 흰색, 더 검은 검정과 더 saturate된 색을 제공합니다. 이러한 차트의 특징으로는 완벽한 mini X-Rite ColorChecker®, extended skin-tone color range, 그리고 12-step gray scale block이 있습니다.
각 정사각의 컬러는 X와 Y 그리고 luminous reflectance factor Y를 조합한 색도에 의해 주어집니다. 또한 Munsell 표기법과 ISCC/NBS 이름이 제공됩니다.
특히 유용한 기능의 하나는 실험 대상의 L*a*b* 값을 결정하는 것입니다. L*a*b* 컬러 모델(CIELAB)은 human eye로 볼 수 있는 모든 컬러를 묘사하는 international color measurement standard입니다. 어떠한 장치에도 영향을 받지 않기 때문에 색의 일관성을 유지할 수 있습니다. L*a*b* standard는 "L" (bright/dark axis), "a" (red/green axis), "b" (yellow/blue axis)로 구성되어 있습니다. a*의 양수 값은 redness를, 음수 값은 greenness를 나타냅니다. 이와 유사하게 b*의 양수 값은 yellow, 음수 값은 blue를 의미합니다.