Z-Laser S3 Series Focusable Diode Module
Z-Laser S3 Series Focusable Diode Module
Z-Laser S3 Focusable Diode Modules는 디지털 및 아날로그 조정을 동시에 사용하여, 사용자로 하여금 intensity와 frequency를 독립적으로 조절할 수 있게 해줍니다. S3-Series modules는 다양한 output power 옵션을 이용할 수 있으며 635 - 785nm의 파장 범위를 갖습니다. 이러한 다목적 레이저 모듈은 손으로 단순 기계 조작을 통한 외부 포커싱을 제공하고 M18 threaded housing을 가지고 있으며, 게다가 넓어진 표면적을 보유해 방열판 작동에 더욱 유리합니다. Z-Laser S3 Focusable Diode Modules는 LED indicator가 장착되어 레이저 작동 및 초기 실패 경고를 시각적으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 모듈마다 5 - 30V DC의 작동 입력 전압 범위를 갖기 때문에 유용성이 증대되고 다양한 산업용 표준 규격 전압과의 결합이 가능합니다. 이와 같은 레이저 다이오드 모듈은 측정 및 검수부터 타깃팅과 계측에 이르는 방대한 시장의 OEM과 광학 소비자에게 적합한 제품입니다.
참고: 필수 power supply는 별도로 취급하지 않습니다. 상세한 사항은 기술지원팀으로 연락 바랍니다.