에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 168 전제품 확인하기

RG-715, 50.8mm Sq. Longpass Filter

재고 #46-066
KRW 95,700
×
수량 1-10
KRW 95,700
수량 11
KRW 86,100
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38
Glass/Filter Number:
Schott RG-715
Cut-On Wavelength (nm):
715
Thickness (mm):
3.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Coating:
Uncoated
Color:
Black
Cut-Off Position λc (nm):
715±9
Density (g/cm3):
2.76
Substrate:
Colored Glass
Passband Limit 1 λp1 (nm):
810.00
Spectral Transmittance tip (%):
96.00
Stopband Limit λs(nm):
620.00
Surface Quality:
80-50
Transformation Temperature (°C):
532.00
Type:
Longpass Filter
Wavelength:
IR
Reflection Factor Pd:
0.91

Regulatory Compliance

RoHS 2015:

제품군의 상세 설명

  • UV, VIS와 IR 패스 범위
  • VIS는 컬러 대역에 사용 가능

Longpass 필터는 단파 범위 (비통과대역)에서 낮은 투과율을 보이고 장파 범위 (통과대역)에서 높은 투과율을 보입니다.

Longpass Filter Kits

Longpass filter kit의 3 가지 옵션: UV-VIS, VIS, or VIS-NIR. 각 kit은 12.5mm, 1" 지름이나 2" 사각으로된 8개의 필터로 구성되어 있습니다. 폼처리가된 나무보관박스가 포함됩니다.

  • UV-VIS Kit 구성: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VIS Kit 구성: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIR Kit 구성: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Complete Filter Kits

Complete filter kit은 12.5mm, 50.0mm, 1" 직경이나 2" 사각 필터로 구성되어 있습니다. 각각의 kit는 37 가지의 Long Glass Color Filter type들을 포함합니다.

기술 정보

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×