Longpass 필터는 단파 범위 (비통과대역)에서 낮은 투과율을 보이고 장파 범위 (통과대역)에서 높은 투과율을 보입니다.
Longpass filter kit의 3 가지 옵션: UV-VIS, VIS, or VIS-NIR. 각 kit은 12.5mm, 1" 지름이나 2" 사각으로된 8개의 필터로 구성되어 있습니다. 폼처리가된 나무보관박스가 포함됩니다.
Complete filter kit은 12.5mm, 50.0mm, 1" 직경이나 2" 사각 필터로 구성되어 있습니다. 각각의 kit는 37 가지의 Long Glass Color Filter type들을 포함합니다.
λs | limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance |
λc | cut-off position: specified at 50% internal transmittance |
λp | limit of the passband |
tip | internal spectral transmittance at λp |
ρ | density |
Tg | transformation temperature |