eo_logo
  • 국가/지역 선택
  • 안녕하세요, 님! 내 정보
  • cart   
 
제품군에 속해있는 26 전제품 확인하기

Power Supply for 0.5mW - 0.8mW HeNe Laser, 12 VDC

Power Supply for 0.5mW - 0.8mW HeNe Laser, 12 VDC

Power Supply for 0.5mW - 0.8mW HeNe Laser, 12 VDC

재고 #11-382
KRW 364,000
×
수량 1
KRW 364,000
수량 가격
견적 요청


Compatible Laser Stock Number:
Compatible Laser Models:
Model Number:
L23 Series
Type:
OEM
Output Voltage (V):
1250
Output Current (mA):
4
Input Voltage (V):
12 (DC)
Output Power (W):
5
Connector:
High Voltage Alden Connector
Features:
CDRH Delay (3-5 seconds)
Dimensions (inches):
4.00 x 1.50 x 1.00
Input Current (A):
1.5
Note:
Power Supply rated for up to 2.5A, Typical Operating Current <1A

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • 향상된 안정성
  • 보다 우수한 Alignment
  • 수명 연장

Lumentum High Performance Helium-Neon Laser는 빠른 turn-on을 가능케 하는 특허 등록된 field concentrator 디자인과 함께 향상된 열적 안정성과 안정된 전원을 제공하는 특허 등록된 close-cathode 디자인을 특징으로 합니다. 아울러, 이 Lumentum HeNe laser는 시스템 결합을 단순화하는 전기 연결 시스템 이외에 정밀하게 배열된 cylindrical housing, cylindrical laser head를 특징으로 합니다. Lumentum High Performance Helium-Neon Laser의 견고한 디자인은 가장 혹독한 용도에도 아주 적합합니다.

참고: Power supply는 포함되어 있지 않으며 별도 구매가 필요합니다. 에드몬드 옵틱스 코리아에서는 KC마크 미부착 power supply 제품을 판매하지 않습니다. Lumentum의 이전 제품명은 JDSU입니다.

기술 정보

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock

×