#89-622 + Objective
#89-622 + Objective
Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU)는 고배율 현미경 시스템을 빠르고 간편하게 설치할 수 있도록 infinity corrected objective를 C-mount camera에 연결하는 데 사용됩니다. 1X 확대율을 제공하는 Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU)는 in-line illumination port를 가지고 있어 epi-illumination 기법에 비해 더욱 극대화된 콘트라스트와 단순한 조명 기능을 제공합니다. 또한 VIS - NIR 스펙트럼에 최적화되었으며, 카메라 셔터나 게인(gain)을 조절하지 않고도 광출력량을 제어할 수 있는 조절식 아이리스가 장착되어 있습니다. VMU는 MT-L tube lens #56-073을 활용하고 NUV 및 NIR Mitutoyo 대물렌즈와 호환이 가능합니다.
Mitutoyo Manual Turret (#86-589)은 Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU)과 호환이 되도록 설계되었으며 명시야 관찰에 사용하기 적합합니다. Mitutoyo Manual Turret은 M26 x 0.706 objective mount를 가지고 있어 배율이 각기 다른 대물렌즈 사이에서 신속한 변환이 가능합니다. Turret을 VMU와 함께 사용하면 카메라를 장착할 수 있는 고배율 이미징 현미경이 생성됩니다. 4가지의 objective mount는 원하는 위치에 장착할 수 있습니다.