에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

MMS Rear Assembly R-3 | 에드몬드 옵틱스
  • 국가/지역 선택
  • 안녕하세요, 님! 내 정보
  •   
 
제품군에 속해있는 20 전제품 확인하기

TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
MMS Rear Assembly R-3

재고 #55-907
KRW 793,100
수량 1
KRW 793,100
수량 가격
견적 요청


Distortion (%):
<0.35
Length (mm):
80.90
Maximum Sensor Format:
2/3"
Maximum Diameter (mm):
47.5
Mount:
C-Mount
Primary Magnification PMAG:
Front Objective Required
Type:
Fixed Magnification Lens
Wavelength Range (nm):
486 - 656

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
규격 미준수

제품군의 상세 설명

  • Infinity Corrected 대물 렌즈를 위한 새로운 어댑터
  • OEM 통합을 위한 디자인
  • 초점 조절이 가능한 iris

다양한 용도에서 결합 가능하게 디자인된 Modular Magnification System (MMS) 이미지 렌즈들은 조절할 수 있는 iris와 미세한 초점을 보유합니다. Iris와 초점 둘 다 고정 가능합니다. 완전한 시스템은 앞 대물렌즈와 뒤 렌즈 어셈블리가 있어야 합니다. 다양한 구성으로 많은 배율/작업거리 조합이 가능합니다. 앞 대물렌즈와 뒤 렌즈 어셈블리는 추가적인 유연성을 위한 kit에 있습니다. 현재 67mm, 91mm, 116mm 나 141mm의 작업거리가 가능하며 114 lp/mm까지의 높은 해상도를 보유하고 있습니다. ±8mm 초점조절은 한 세트의 시야와 working distance 범위를 넓힙니다. 선택된 부품에 따라 2/3” 포맷 CCD를 사용 했을 때 0.13%까지 낮은 왜곡이 가능합니다. 더 작은 센서를 사용할 때, 더욱 낮은 왜곡 값을 이룰 수 있습니다.

TECHSPEC® MMS­ Lens Kits

  • 다양한 옵션 가능
  • 비용 절감과 유연성
  • Front Objective Kit: Objectives 7, 9, 10, 11을 포함
  • Rear Assembly Kit: Rear Objectives R-1, R-2, R-3, R-4, R-200, R-5, R-6를 포함

완벽한 시스템은 front objective와 rear lens assembly를 필요로 합니다. Front Objective Kit: Obj-7, Obj-9, Obj-10, Obj-11을 포함. Rear Assembly Kit: R-1, R-2, R-3, R-4, R-200, R-5, R-6를 포함.

MVO® MMS In-Line Attachment

  • 전체 MMS Lens 계열과 호환
  • 시야에 일정한 조명 제공

In-line 부착물은 MVO® MMS 렌즈를 위해 특별히 디자인 되었습니다. C-mount thread가 있어 in-line 시스템을 만들기 위해 뒤 어셈블리와 앞 대물렌즈 중간에 삽입될 수 있습니다. 초점 조절로 각 대물 렌즈에 맞는 최적 적용이 가능합니다. Light guideilluminator는 따로 가능합니다.

MMS to Mitutoyo Adapter for Infinity Corrected Objectives

  • MMS 앞 대물 렌즈보다 더 높은 배율 범위
  • M Plan Apo 2X 에서 10X Mitutoyo까지의 대물 렌즈에 추천

MMS 에서 Mitutoyo 어댑터는 저희 MMS modular 시스템의 사용을 증가시킵니다. 선택된 MMS 뒤 어셈블리에 Mitutoyo 대물렌즈(M26 x 36 TPI)를 쉽고 간단하게 연결할 수 있습니다. 어댑터는 MMS 배율 범위를0.5X-4.0X 에서 0.75X-16.5X로 확장 시킵니다. 높은 배율과 회절 한계 성능의 Mitutoyo 대물렌즈는 MSS 뒤 어셈블리와 연결되어 더 많은 working distance와 시야 결합을 가능케 합니다. 주의할 점으로 MMS 에서 Mitutoyo 어댑터는 infinity corrected 대물렌즈(Compact 와 텔레센트릭 Mitutoyo 대물렌즈는 작동하지 않을 것입니다). 어댑터는 시스템 (대물렌즈 포함) 길이에 12.4mm를 더합니다. 어댑터 사용으로 MMS in-line 연결(위쪽 참조)에 Mitutoyo 대물 렌즈와 조명이 더해질 수 있습니다. 대물렌즈 구경 때문에 iris가 닫기면서 비네팅이 발생할 수 있는 점을 유의 바랍니다.

이 아답터를 이용하면 MMS In-Line Attachment 또한 Mitutoyo 대물렌즈와 조명을 위해 추가될 수 있습니다. 대물렌즈 구경 때문에 iris가 닫기면서 비네팅이 발생할 수 있는 점을 유의 바랍니다.

기술 정보

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×