에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 1 전제품 확인하기

Metric Scale, 30X Deluxe Direct Measuring Pocket Microscope

재고 #38-427 Clearance
×
KRW 257,400
수량 1
KRW 257,400


+ 저장 카트에 추가
Field of View (mm):
3.75
Height (mm):
170.00
Magnification:
30X
Weight (g):
82.00
Working Distance (mm):
30.0
Construction:
Acrylic Base, Chrome Shaft
Base Diameter (mm):
15.00
Shaft Diameter (mm):
11.00
Image Orientation:
Inverted

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • 인치나 미터 모델
  • Extra Wide Field Eyepiece

검수와 직접 측정을 위한 더 미세한 도구에 정밀 내장된 reticle. Deluxe Direct Measuring 현미경은 큰 1” 직경의 eyepiece 어셈블리를 보유하고 쉬운 핸들링과 빠르고 정밀한 초점 맞춤을 허용하는 디자인입니다. Extra wide field eyepiece는 5/32” (3.75mm) 시야를 제공하여 동급의 포켓 현미경보다 20% 넓습니다. Eyepiece는 도구의 움직임 없이 reticle을 돌릴 수 있게 하는 추가 knurled ring과 정밀한 조절을 위한 미세 thread screw focus를 보유합니다. 7/16” 크롬 shaft와 5/8” 직경 아크릴 베이스는 매우 좁은 공간에서의 검수를 허용합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×