에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 23 전제품 확인하기

M37.5 x 0.5 Mounted Linear Glass Polarizing Filter

재고 #64-899
KRW 43,600
수량 1
KRW 43,600
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Type:
Mounted Imaging Filter
Extinction Ratio:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm
Clear Aperture CA (mm):
33.00
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Diameter (mm):
39.00
Thickness (mm):
8.00
Thickness with Mount (mm):
10.0
Coating:
Uncoated
Polarization:
95% Efficency
Transmission (%):
Single: 30
Crossed: 0.15
Filter Thread:
M37.5 x 0.5
Construction:
Dichroic
Substrate:
Float Glass
Operating Temperature (°C):
-15 to +70

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • 겹쳐서 사용이 가능한 Rotating Mount
  • Hot Spots을 제거하고 Glare를 줄여 줌
  • 95% 편광효과
  • 비마운트 버전도 이용 가능

Mounted Linear Glass Polarizing Filters는 매우 다양한 standard thread 사이즈로 제공되는 rotatable threaded mount를 특징으로 합니다. Linear polarizing filters는 단일 편광 축에서 빛을 투과시키며 이미징 시스템의 glare 및 핫스팟 현상을 줄이는 데 사용할 수 있습니다. polarizing filters 2개를 겹쳐 variable density 효과를 얻을 수 있습니다. 두께는 2mm male thread를 포함한 것입니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×