eo_logo
  • 국가/지역 선택
  • 안녕하세요, 님! 내 정보
  • cart   
 
제품군에 속해있는 18개 전제품 확인하기

Isuzu ISK167, 25 Dia., Heat Absorbing Colored Glass Filter

Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters

Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters
×
Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters
재고 #15-707
KRW 58,500
×
수량 1-9
KRW 58,500
수량 10+
KRW 52,700
수량 가격
견적 요청

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
Operating Temperature (°C):
300 Maximum
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
3.00 ±0.38
Type:
IR Cut-Off Filter
Diameter (mm):
25.00 ±0.25
Glass/Filter Number:
Isuzu ISK167
Parallelism (arcmin):
3
Coating:
Uncoated
Cut-Off Wavelength (nm):
668.00 ±13
Optical Density OD (Average):
4.51 @ 1064nm
Wavelength Range (nm):
300 - 2700
Surface Flatness:
Index of Refraction nd:
1.52
Transformation Temperature (°C):
597

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • VIS는 투과, IR은 차단
  • 설계 파장에서 뚜렷한 Cutoff 및 높은 흡수율
  • 12.5, 25, 50mm 직경으로 제공

Isuzu ISK Heat Absorbing Colored Glass Filters는 광학 시스템을 통해 전달되는 열의 양을 감소시켜 고강도 광원 및 의료 용도에 사용하기 적합합니다. 이 필터 글래스는 가시광 스펙트럼의 투과율은 극대화하고 적외선의 투과율은 최소화합니다. Isuzu ISK Heat Absorbing Colored Glass Filters는 UV 투과율이 높은 ultraviolet bandpass filter로 사용되거나, 가시광은 투과시키고 적외선은 차단시키는 shortpass filter로도 사용될 수 있습니다. Isuzu ISK Heat Absorbing Colored filters는 1064nm에서 높은 광밀도(OD)를 특징으로 하며 동급의 열흡수 필터에 비해 흡습성은 떨어집니다. EO의 열흡수 광학 제품을 사용할 경우에는 과도한 열로 인한 응력을 낮추기 위해 냉각팬을 사용하는 것이 바람직합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
×