Coherent® LightSmyth™ 1030nm, 1739.13 Grooves/mm, 31.8 x 20.2mm Transmission Diffraction Grating

Coherent® 상세 정보 보기
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

×
재고 #16-866 3~5일내 배송
×
- +
KRW 1,747,300
수량 1+
KRW 1,747,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
Get Product Downloads
Groove Density (grooves/mm):
1739.13
Groove Density Uniformity (grooves/mm):
0.001
Design Wavelength DWL (nm):
1030 ±10
Minimum Efficiency (%):
≥94 @ 1030nm
Dimensions (mm):
31.80 x 20.20
Angle of Incidence (°):
63.6 ±1
Clear Aperture CA (mm):
30.80 x 19.20
Coating:
Dielectric
Construction:
Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Length (mm):
31.80
Model Number:
1379487
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
0.95 ±0.050
Type:
Transmission Diffraction Grating
Width (mm):
20.20
Alignment of Grooves to Edge (°):
0.1 (typical)
Polarization:
S
Note:
S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 높은 회절 효율성 (94%가 넘는 절대 효율성) 및 낮은 산란
  • 편광의 영향을 받지 않고 단일 편광에 최적화된 그레이팅
  • 견고한 무기질 소재로 출력 처리 및 안정성이 뛰어남
  • 800 - 1800nm 사이의 근적외선(NIR) 파장용으로 설계

II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings는 정밀 석판 웨이퍼 스케일 제작 공정을 통해 제조되며 우수한 광학적 성능, 낮은 편광 민감도, 낮은 산란을 제공합니다. 이 그레이팅은 회절 효율성이 94% 이상으로 매우 높기 때문에 멀티패스 구성으로 사용 시 광손실을 최소화합니다. 또한 800 - 1800nm 사이의 근적외선(NIR) 파장용으로 설계되었으며, 0.001 lines/mm의 정밀한 라인 밀도 균일성을 특징으로 합니다. II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings는 Spectral Beam Combining (SBC), LiDAR, 광통신, 피코초 및 펨토초 펄스의 압축, 분광 등 요건이 까다로운 용도에 사용됩니다. 이 밖에도 유기 물질을 함유하지 않아 고출력 레이저를 비롯해 최대 500°C에 이르는 환경에서 성능 변화 없이 사용이 가능합니다. 맞춤형 크기 및 OEM에 관한 문의는 당사로 연락 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작