#57-135
IEEE-1394 Cable은 다양한 FireWire 장치들을 위해 6-to-6 pin, 6-to-4 pin와 9-to-9 pin 및 9-to-6 pin으로 나누어 집니다. 1X Interlock Cable은 cable을 보호하기 위해 cable 끝 단에 Camera에 부착할 수 있는 1개의 Screw lock이 있으며, 2X Interlock Cable은 양 끝 단에 Screw locks가 있습니다.
PCI FireWire.a Card는 single bus card이며, PCI FireWire.a Dual Card는 여러 대의 Camera를 결합 할 수 있도록 하게끔 하여 성능 향상을 나타내기 위해 Dual FireWire buses가 있습니다. 이 두 Card들은 32-bit port computer와 맞게 되어 있습니다. PCI-X는 32 또는 64 Bit PCI-X ports를 가진 computer와 연결 가능한 Single bus FireWire.b Card입니다. PCI-E와 PCI-E Dual은 PCI Express 32와 64 bit ports를 위해 FireWire.b인 Single과 Dual bus card adapter입니다.