TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

C Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC C Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC C Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 머신 비전 용도를 위한 소형(C), FA 렌즈 
  • 3.5mm - 100mm 범위의 초점 거리

TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses는 공장 자동화와 검사 작업에 필요한 작동 거리(WD) 및 해상도를 갖는 머신 비전 어플리케이션에서 사용하도록 설계된 제품입니다. TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses는 빛의 조건이 제한된 상황에서도 높은 성능을 발휘할 수 있도록 대형 조리개(aperture)를 특징으로 합니다. 각 렌즈는 광대역 AR 코팅 처리가 되어 있으며, recessed set screw를 이용한 초점 조절, 잠금식 iris, 그리고 공간이 제약된 용도를 위해 강건설계가 적용된 견고한 하우징을 가지고 있습니다. C Series lenses는 정밀 허용오차로 제작되어 렌즈간 편차가 적기 때문에 결과적으로 높은 수준의 이미지 성능을 선사합니다. 소형 크기에 높은 광학적 성능 및 산업적 특성을 갖춘 당사의 TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses는 공장 자동화와 검사 용도에 안성맞춤입니다.

에드몬드 옵틱스는 특정 어플리케이션을 목표로 고성능 광학 디자인 제품들(C Series 계열)을 제작하고 6가지의 특수 제작 광기계 솔루션을 개발해왔습니다. 이와 같은 하위 계열의 렌즈는 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series lens와 동일한 옵틱을 사용함에 따라, 다양한 광기계 솔루션에 부합하는 광학적 성능을 제공합니다.

  • C Series: locking cam focus와 조절식 iris를 특징으로 하며 이들 옵틱 디자인 중에서도 가장 다양한 조절 기능이 있는 버전입니다. 이 시리즈는 고품질의 전형적인 머신 비전 렌즈로서 VIS-NIR Broadband Anti-Reflection (BBAR) 코팅 처리가 가능합니다.
  • Ci Series: 간소화된 기계적 구조로서 소형의 하우징과 fixed aperture를 특징으로 함. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소하고 포커스 잠금 기능 제공.
  • Cr Series: 모든 옵틱이 제자리에 고정되도록 안정성 등급의 강건설계가 적용되고, locking C-clamp focus ring을 특징으로 하여 픽셀의 이동이 줄어들고 포커싱의 안정성이 향상됨.
  • Cx Series: 모듈식의 유연성 있는 기계적 구조를 특징으로 하며, 렌즈만 별도로 분리할 수 있어 liquid lens 및 aperture와 같은 액세서리와의 결합이 용이함.
  • Liquid Lens Cx Series: liquid lens가 내장된 디자인으로 고속 오토포커싱 가능.
  • Cw Series: 방수기능, IEC Ingress Protection Code IPX7 및 IPX9K를 충족하도록 설계.

기술 정보

 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작