에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 국가 선택
  • 안녕하세요, 고객님 내 정보
  •   
 
제품군에 속해있는 41 전제품 확인하기

EO-3112C ½" Color GigE Camera

재고 #63-856
KRW 1,575,500
수량 1
KRW 1,575,500
수량 가격
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기


Model Number:
EO-3112C
Camera Sensor Format:
1/2"
Resolution (MegaPixels):
3.0
Pixels (H x V):
2,048 x 1,536
Type:
Color Camera
Dimensions (mm):
34 x 44 x 43.5
Frame Rate (fps):
15.00
Imaging Device:
ON Semi MT9T001
Manufacturer:
EO
Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20, Adapter Plate #63-934 Sold Separately
Pixel Depth:
8-bit
Pixel Size, H x V (μm):
3.2 x 3.2
Sensing Area, H x V (mm):
6.5 x 4.9
Synchronization:
Internal or Via Software
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling
Video Output:
GigE
Weight (g):
97.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 197:

제품명

#63-859 Power Supply required for standard GigE cameras. GigE cables (required for operation) and capture cards also available. Drivers and manuals available for download.

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×