에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 국가/지역 선택
  • 안녕하세요, 님! 내 정보
  •   
 
제품군에 속해있는 1 전제품 확인하기

80° Single Line Interchangeable Projection Head

재고 #85-219 Clearance
×
KRW 91,100
수량 1
KRW 91,100
수량 가격
견적 요청



Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • 최대 5kHz까지 조절가능
  • 통합형 Single Unit 디자인의 소형 사이즈
  • 최대 15mW Output Power의 High Brightness

이러한 diode-pumped solid state Fixed Focus Green Laser Modules은 출력 파워가 0.9 - 15mW인 범위에서 사용이 가능합니다. turn-key design으로 광학 렌즈 및 전자 기기들이 하나의 통합형 패키지에 담겨 있어서 다양한 plug & play 작동에 적합합니다. laser modules은 고광도 원형 출력빔 (high brightness circular output beams)을 제공하기 때문에 여러 가지 OEM 용도에서 이상적으로 사용됩니다. 옵션인 interchangeable projection heads를 사용하면 Line 및 cross hair 출력빔을 얻을 수 있습니다.

참고: #83-855 Power supply 및 mounting bracket은 별도로 판매됩니다.

각각의 Fixed Focus Green Laser Module은 원형 빔과 안정된 출력 파워를 제공하며, CW 및 modulated mode로 작동이 가능합니다. 이 laser modules은 standard DC jack을 통해 쉽게 5V DC power supply (별도판매)에 꽂을 수 있으며, TTL signal을 위한 두 개의 추가 wire leads가 있어서 modulation mode에서 작동할 수 있습니다. 또한 옵션인 interchangeable projection heads와 쉽게 결합이 가능합니다. 두 개의 고정 나사로 모듈 앞면에 projection head를 고정할 수 있습니다.

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×