6mm FL Blue Series M12 μ-Video™ Imaging Lens
6mm FL Blue Series M12 μ-Video™ Imaging Lens
TECHSPEC® Blue Series M12 Imaging Lenses는 당사의 TECHSPEC® Green Series M12 Imaging Lenses와 마찬가지로 다양한 기능과 고해상도 성능을 지닌 제품입니다. 각각의 렌즈는 여러 개의 정밀 글래스 요소들로 구성되어 콤팩트형 알루미늄 하우징 안에 마운트되어 있습니다. 이 렌즈들을 C-Mount 카메라와 연결하기 위해 M12 x 0.5 Adapter for C-Mount Cameras (#53-675)를 사용하거나, 또는 진동에 예민한 환경의 경우 M12 x 0.5 C-Mount Adapter with Rubber O-Ring (#59-241)을 이용할 수 있습니다. TECHSPEC® Blue Series M12 Imaging Lenses는 자동차 설계, 산업용 및 의료용 이미징 용도에 적합합니다. Prescription data는 Prescription 요청서를 제출하시면 이용 가능합니다.
참고: 호환 가능한 TECHSPEC® Imaging Lens Accessories 이용 가능.
에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC® M12 S-Mount Lens는 높은 해상도를 갖도록 설계된 제품으로서 다양한 제품군으로 판매됩니다. 이러한 고성능 렌즈는 금속 하우징에 정밀한 유리 디자인으로 제작되어 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 개별 제품군마다 최적의 제품 사양을 제공합니다.
Dimensions | ||||
Focal Length | A | B | C* | D |
2.0mm | 18.0mm | 21.7mm | 2.26mm | 4.75mm |
3.0mm | 14.0mm | 17.1mm | 4.8 - 4.7mm | 5.8mm |
4.0mm | 14.0mm | 19.7mm | 6.1 - 6.0mm | 4.4mm |
5.0mm | 14.0mm | 14.6mm | 4.0 - 3.9mm | 3.7mm |
6.0mm | 14.0mm | 14.1mm | 6.9 - 6.8mm | 4.5mm |
8.0mm | 14.0mm | 12.3mm | 8.8 - 8.6mm | 3.7mm |
10.0mm | 14.0mm | 17.0mm | 6.6 - 6.3mm | 3.7mm |
12.5mm | 15.0mm | 22.9mm | 10.1 - 9.7mm | 4.8mm |
17.5mm | 14.0mm | 20.7mm | 5.8 - 4.9mm | 7.6mm |
25.0mm | 18.0mm | 30.0mm | 8.5 - 6.5mm | 11.5mm |
![]() |
*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.