eo_logo
  • 국가/지역 선택
  • 안녕하세요, 님! 내 정보
  • cart   
 
제품군에 속해있는 51 전제품 확인하기
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6mm FL f/2.5, Blue Series M12 Imaging Lens

6mm FL Blue Series M12 μ-Video™ Imaging Lens

6mm FL Blue Series M12 μ-Video™ Imaging Lens

재고 #58-202 Clearance
×
KRW 105,900
수량 1-49
KRW 105,900
수량 50
KRW 84,700
수량 가격
견적 요청


Focal Length FL (mm):
6.00
Aperture (f/#):
f/2.5
Maximum Sensor Format:
1/3"
Primary Magnification PMAG:
0.038X
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0076
Working Distance (mm):
150 - ∞
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 135mm - 47.9°
Vertical: 97.8mm - 35.6°
Diagonal: 177.3mm - 60.7°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
134.6mm - 47.7°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
96.5mm - 35.2°
Distortion (%):
-12.17 @ Full Field
Maximum Diameter (mm):
14
Length (mm):
14.10
Entrance Pupil Position (mm):
3.12
Exit Pupil Position (mm):
-9.11
Image Space Principal Plane (mm):
2.31
Object Space Principal Plane (mm):
6.98
Number of Elements (Groups):
6(5)
Back Focal Length BFL (mm):
6.9 - 6.8
Coating Specification:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Type:
M12 Imaging Lens
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)
IR Cut Filter:
No
Weight (g):
4

Regulatory Compliance

Reach 205:

제품군의 상세 설명

  • 100만 화소의 고해상도 Finite Conjugate 디자인
  • 작은 픽셀 사이즈로 1/3” 및 ½” Sensor에 최적화
  • 150mm부터 무한대까지 성능을 위한 다양한 f/# 옵션

TECHSPEC® Blue Series M12 Imaging Lenses는 당사의 TECHSPEC® Green Series M12 Imaging Lenses와 마찬가지로 다양한 기능과 고해상도 성능을 지닌 제품입니다. 각각의 렌즈는 여러 개의 정밀 글래스 요소들로 구성되어 콤팩트형 알루미늄 하우징 안에 마운트되어 있습니다. 이 렌즈들을 C-Mount 카메라와 연결하기 위해 M12 x 0.5 Adapter for C-Mount Cameras (#53-675)를 사용하거나, 또는 진동에 예민한 환경의 경우 M12 x 0.5 C-Mount Adapter with Rubber O-Ring (#59-241)을 이용할 수 있습니다. TECHSPEC® Blue Series M12 Imaging Lenses는 자동차 설계, 산업용 및 의료용 이미징 용도에 적합합니다. Prescription data는 Prescription 요청서를 제출하시면 이용 가능합니다.

참고: 호환 가능한 TECHSPEC® Imaging Lens Accessories 이용 가능.

에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC® M12 S-Mount Lens는 높은 해상도를 갖도록 설계된 제품으로서 다양한 제품군으로 판매됩니다. 이러한 고성능 렌즈는 금속 하우징에 정밀한 유리 디자인으로 제작되어 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 개별 제품군마다 최적의 제품 사양을 제공합니다.

  • Blue Series M12 Lens: 고해상도 finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Rugged Blue Series M12 Lens: Blue Series M12 Lens의 강건설계 버전으로서 동일한 옵틱 사용.
  • Green Series M12 Lens: Finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Red Series M12 Lens: Infinite conjugate 디자인으로 infinity까지 고해상도 성능을 발휘하도록 최적화됨.
  • HEO Series M12 Lens: EO Red Series M12 Lens에 Harsh Environment Optics (HEO)를 밀봉한 버전.
  • Liquid Lens M12 Imaging Lens: Liquid lens가 내장되어 신속한 전자식 포커싱 제공.

기술 정보

Dimensions
Focal Length A B C* D
2.0mm 18.0mm 21.7mm 2.26mm 4.75mm
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm

*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock

×