TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Aperture, 60mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount

6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913

6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913 2mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-905 10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-919 +1
×
재고 #64-911 3~5일내 배송
×
- +
KRW 159,500
수량 1-5
KRW 159,500
수량 6+
KRW 127,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
Get Product Downloads
Length of Compatible Light Pipe (mm):
60.00
Aperture of Compatible Light Pipe (mm):
5.00

Regulatory Compliance

RoHS:
규격 미준수
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Light Pipe Homogenizing Rod를 손쉽게 장착
  • 손상을 가하지 않는 Clamp
  • 브레드보드용 마운팅 액세서리는 별도 판매

당사의 N-BK7Fused Silica 계열의 제품군을 지지하도록 특별 설계된 이 마운트는 해당 부품의 취급 및 결합을 간소화해줍니다. End-clamp는 light pipe의 접촉을 최소화하여 광 처리량이 최대가 되도록 보장합니다. 각각의 마운트는 부품에 손상을 가하지 않는 plastic clamp 2개, barrel 1개, set crew 4개로 구성됩니다. Bench-top과의 결합을 간편하게 진행할 수 있도록 Mounting bracket (#64-922) 또한 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작