Zaber™ Vacuum-Grade Motorized Linear Stages는 vacuum chamber 내에서 작동하는 용도를 위한 컴팩트 솔루션입니다. Zaber™ Vacuum-Grade Motorized Linear Stages는 NASA TML 및 CVCM 요구 사항과 호환되며 낮은 가스방출을 지원하도록 설계되었습니다. 이 linear translation stages는 vacuum chamber 내의 다른 vacuum-grade device와 daisy chain 방식으로 연결할 수 있으며 단일 feedthrough를 이용해 최대 254개 유닛까지 지원해 난잡한 와이어를 줄이고 시스템 접근을 용이하게 할 수 있습니다. 아울러, 이 스테이지는 XYZ 구성 방식으로 장착할 수 있으며 특수 장치로 포장해 배송됩니다.