에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 6 전제품 확인하기

TECHSPEC 50mm Fused Silica Wedged Window

TECHSPEC® Wedged Windows

TECHSPEC® Wedged Windows

재고 #34-243
KRW 262,700
×
수량 1-5
KRW 262,700
수량 6
KRW 236,400
수량 6+
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Clear Aperture (%):
90.00
Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
3.00
Coating:
Uncoated
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.10
Substrate:
Fused Silica
Surface Flatness:
λ/10 over 25mm Aperture
Surface Quality:
20-10
Thickness Tolerance (mm):
±0.20
Type:
Wedged Window
Wavelength Range (nm):
280 - 2100
Wedge Angle:
30 ±10 arcmin

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

제품군의 상세 설명

  • 에탈론 효과와 Cavity 피드백 제거
  • 30 Arcminute Wedge를 가진 코팅되지 않은 Standard Substrate
  • 다양한 용도에 맞는 substrate로 이용 가능

TECHSPEC® Wedged Window는 줄무늬 패턴과 같이 에탈론으로부터 발생하는 원하지 않는 효과를 제거하고, optical isolator를 활용하지 않는 레이저 시스템에서 일반적으로 발생하는 cavity 피드백을 방지해줍니다. 이러한 Wedged Window는 laser cavity로부터 원하지 않는 반사를 수동적으로 반사시키는 anti-feedback 측정 및 protective window 역할과 같은 두 가지 기능을 제공합니다. TECHSPEC® Wedged Windows는 넓은 스펙트럼 투과율을 가진 다양한 재질로 이용 가능하며, 맞춤형 사이즈와 narrowband V-coat에 대한 광범위 AR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. Wedged Window는 laser back reflection isolation 용도에 적합합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×