A 4 Branch fiber assembly for use with the axial lighting system, Ai-4, or for custom applications requiring 4 input or 4 output sources of light source. The fibers are randomized to optimize light uniformity
액세서리: 이 부품을 사용하면 2" x 2" 및 4" x 4" axial illuminator를 마운팅 시스템의 standard ¾" post에 부착할 수 있습니다. ¾" Post Adapter를 단독으로 사용하면 포스트에서 대략 3" 정도 떨어진 곳에 illuminator의 중심이 위치합니다. Swivel Arm을 추가하면 포스트에서 3" - 6½" 떨어진 거리에 illuminator를 자유롭게 위치시킬 수 있습니다.
Available in two sizes, 2" x 2" and 4" x 4" square apertures, these sources provide full, even illumination over their entire aperture area. Illumination for the 2" model is provided using a standard ¼" light guide (not included). Illumination for the 4" model uses a specially designed quad-branch light guide (not included) that terminates into four 1/8" bundles. Both axial diffusers require a fiber optic illuminator and appropriate light guide adapter. Light Guide Adapters (not included) are required to mate the low-profile Fiber Optic Cable with Fiber Optic Illuminators. Platform, post and adapter shown in photo is for a suggested application only and not included.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)