에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 8 전제품 확인하기

34.70mm Diameter Contact Reticle, English Index Square Scale

Index Squares

Index Squares

재고 #64-848
KRW 79,200
수량 1-1
KRW 79,200
수량 2
KRW 72,600
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Angle Tolerance (arcsec):
±1
Diameter (mm):
34.70 ±0.125
Line Thickness (μm):
25.00
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Type:
English Index Squares
Line to Line Accuracy (μm):
±2
Centering (mm):
0.25
Line Thickness Tolerance (μm):
±13
Surface Flatness:
3 - 4λ

Regulatory Compliance

Reach 174:

제품명

English: 0.5 Inch square in 0.05" squares.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×