에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 국가 선택
  • 안녕하세요, 고객님 내 정보
  •   
 
제품군에 속해있는 2 전제품 확인하기

TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
30mm Diameter x 60mm FL, Long-Wave IR (8-12μm) Achromatic Lens

재고 #65-064 Clearance
×
KRW 685,000
수량 1
KRW 685,000
수량 가격
견적 요청


Diameter (mm):
30.00 +0.00/-0.10
Effective Focal Length EFL (mm):
60.00
Focal Length Tolerance (%):
±1.5
Back Focal Length BFL (mm):
49.59
Back Focal Length BFL from Housing (mm):
42.54
Focal Length Specification Wavelength (μm):
10.00
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Substrate:
Galium Arsenide / Zinc Sulfide
f/#:
2.67
Numerical Aperture NA:
0.19
Coating:
8 - 12μm
Coating Specification:
Ravg <3.0% @ 8 - 12 μm
Chromatic Correction Wavelength (μm):
8 - 12
Chromatic Focal Shift (μm):
<18
Alignment Wavelength (nm):
2.67
Housing Length (mm):
17.90
Length Tolerance (mm):
±0.10
Spot Size (μm):
<Diffraction Limit
Type:
Achromatic Lens
Wavelength Range (μm):
8 - 12
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • 3-5μm 또는 8-12μm 대역에서 색보정
  • Diffraction-Limited와 같은 초점
  • 전체 Prescription 정보 제공 가능

TECHSPEC® Infrared (IR) Achromatic Lenses는 3-5μmm 또는 8-12μmm의 스펙트럼 구간에서 작업을 해야하는 광학 설계자 및 연구원에게 적합한 제품입니다. 스펙트럼 전 구간에서 근회절 제한 성능을 제공하도록 설계된 이 렌즈는 FTIR 분광, 열화상 용도나 tunable QCL 및 기타 적외선 레이저를 사용해야 하는 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이중 렌즈(doublet)는 정밀 등급의 수정 결정체로 제작되고 아노다이징 처리된 알루미늄 배럴 내에서 공기층과 함께 정밀 배열됩니다. 이와 같은 IR 렌즈 전 제품은 특정 스펙트럼 영역에서 에너지를 최대로 출력하도록 코팅 처리되어 있습니다. 기존의 적외선 단일 렌즈에 비해 향상된 성능을 발휘하는 TECHSPEC® Infrared Achromatic Lenses를 이용하면 산업, 의료, 과학, 방위 용도에서 적외선 센서의 양자 효율성(quantum efficiency)과 동적 범위 전체를 사용할 수 있습니다.

참고: 요청에 따라 prescription 정보를 제공할 수 있습니다. Prescription 요청서를 작업해주십시오.

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×