에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 26 전제품 확인하기

28mm Dia. x 120mm FL, Grade 1, Achromatic Lens

재고 #20-537 Clearance
×
KRW 30,400
수량 1-1
KRW 30,400
수량 2
KRW 21,300
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Diameter (mm):
28.00
Effective Focal Length EFL (mm):
120.00
f/#:
4.29
Numerical Aperture NA:
0.12
Coating:
Anti-Reflection Coating
등급:
Grade 1

Regulatory Compliance

RoHS:
규격 미준수

제품군의 상세 설명

  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.

Achromatic doublet lenses는 achromatic doublet을 형성하도록 결합된 광학 부품 2개로 구성되어 있으며 on-axis spherical 및 chromatic aberrations 보정을 위해 최적화되어 있습니다. Achromatic doublet lenses는 multi-color ("white light") imaging을 위한 단순한 렌즈에 비해 훨씬 우수합니다. achromatic doublet lens("색깔이 없는 렌즈")를 구성하는 2개의 element는 함께 쌍을 이루어 유리 특유의 color separation 보정 능력을 제공합니다.

25mm 이상의 Experimental Quality Achromatic Lenses는 몇 가지 experimental grade 옵션으로 제공됩니다. Grade 1은 눈에 띄는 스크래치, 손상, 얼룩 또는 산화된 부분이 없고 날카로운 표준 광학 유리입니다. Grade 2는 약간의 손상, 가벼운 얼룩 또는 기타 결함이 있는 unedged, 비 광학 유리입니다. 가장자리 접착제가 아주 약간 분리되었을 수 있습니다.

참고: experimental grade optics용 규격은 표시되어 있는 것과 10% 정도의 차이가 있을 수 있습니다. 또한 제시된 것 이외의 어떤 추가 정보도 사용할 수 없습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×