에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 9 전제품 확인하기

TECHSPEC 2.5" Dia. x 25" FL Protected Gold, Spherical Mirror

재고 #32-077 Clearance
×
KRW 435,600
×
수량 1-9
KRW 435,600
수량 10
KRW 392,000
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Substrate:
BOROFLOAT®
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/8
Diameter (inches):
2.5
Diameter (mm):
63.50 +1.0/-0
Diameter Tolerance (inches):
+0.04/-0
Effective Focal Length EFL (inches):
25.0
Effective Focal Length EFL (mm):
635.00
Aperture (f/#):
f/10
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000
Ravg >96% @ 2000 - 10000nm
Coating Type:
Metal
Back Surface:
Ground
Edge Thickness ET (inches):
0.38
Edge Thickness ET (mm):
9.65
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-10
Type:
Spherical Mirror
Typical Energy Density Limit:
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
700 - 10,000

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • Multispectral Focusing 용도에 적합함
  • 다양한 코팅 옵션 제공
  • 다양한 크기 이용 가능
  • λ/4 Spherical Mirrors도 이용 가능

TECHSPEC® λ/8 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.

기술 정보

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×