에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 10 전제품 확인하기

25mm Dia. x 50mm FL, Commercial Grade, Double-Convex Lens

재고 #27-743 Clearance
×
KRW 24,800
수량 1-5
KRW 24,800
수량 6
KRW 19,800
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Back Focal Length BFL (mm):
48.49
Effective Focal Length EFL (mm):
50.00
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrate:
Centering (arcmin):
6.00
Center Thickness CT (mm):
4.50
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Edge Thickness ET (mm):
1.38
Radius R1 (mm):
50.90
Clear Aperture CA (mm):
24.00
f/#:
2.00
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Numerical Aperture NA:
0.25
Type:
Double-Convex Lens
Wavelength Range (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

Double-convex (DCX) lenses는 바깥쪽으로 휘어진 곡면 2개와 positive focal length를 갖고 있고 1:1 이미징 및 multi-element systems에 유용합니다. MgF2 AR 코팅은 VIS 스펙트럼에서 향상된 투과율을 제공합니다.

Commercial Grade MgF2 Coated Double-Convex (DCX) Lenses는 저렴한 가격에 일반적인 품질을 제공합니다. Commercial grade optics는 표준 디자인을 갖고 있고 지속적으로 사용 가능합니다. 대량 구매자나 OEM용으로 권장됩니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×