에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 33 전제품 확인하기

25mm Dia. x 25mm FL, Commercial Grade, Plano-Convex Lens

재고 #27-249 Clearance
×
KRW 20,200
수량 1-5
KRW 20,200
수량 6
KRW 16,200
수량 6+
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Effective Focal Length EFL (mm):
25.00
Back Focal Length BFL (mm):
19.3
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrate:
N-BAK4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
6.00
Center Thickness CT (mm):
8.90
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Edge Thickness ET (mm):
1.5
Radius R1 (mm):
14.22
Clear Aperture CA (mm):
24.00
f/#:
1.00
Numerical Aperture NA:
0.5
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Wavelength Range (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

Plano convex lenses(PCX)는 한 쪽 면은 평면이고 다른 쪽은 바깥쪽으로 휘어진 곡면으로서 positive focal length를 갖고 있습니다. PCX는 이미징 용도에서 빛을 모아 한 곳에 집중시키는 데 아주 적합합니다. Emitters, detectors, lasers 및 fiber optics와 관련된 다양한 용도에도 유용합니다. MgF2 AR 코팅은 VIS 스펙트럼에서 향상된 투과율을 제공합니다.

Commercial Grade MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses는 저렴한 가격에 일반적인 품질을 제공합니다. Commercial grade optics는 표준 디자인을 갖고 있고 지속적으로 사용 가능합니다. 대량 구매자나 OEM용으로 권장됩니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×