에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 12 전제품 확인하기

248nm, 15.9mm Dia. Deep UV Bandpass Filter

Deep UV Bandpass Filters

Deep UV Bandpass Filters

재고 #33-023
KRW 1,128,600
수량 1-9
KRW 1,128,600
수량 10
KRW 1,072,200
수량 10+
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Diameter (mm):
15.90 +0.00/-0.13
Center Wavelength CWL (nm):
248.00
Center Wavelength CWL Tolerance (nm):
±2.5
Full Width-Half Max FWHM (nm):
20.00
Minimum Transmission (%):
>15
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Surface Quality:
20-10
Coating:
Traditional Coated
Manufacturer:
EO
Parallelism (arcmin):
3.00
Substrate:
Fused Silica
Thickness (mm):
7.62
Thickness Tolerance (mm):
±0.25
Type:
Bandpass Filter

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • 122nm의 낮은 중심 파장
  • 손쉬운 시스템 결합을 위해 알루미늄 링에 부착
  • 기판으로는 MgF2 및 UV Grade Fused Silica가 포함됨

Deep UV Bandpass Filters는 여러 가지 사이즈로 사용할 수 있으며 fluorescence microscopy, Raman spectroscopy, Excimer laser 또는 biological filtering과 관련된 용도에 아주 적합합니다. 성능을 극대화하기 위해 각각의 필터는 배송 전에 육안 검사 및 광학 검사를 거치며 필터의 성능 특성을 증명하는 개별 transmittance profile과 함께 배송됩니다. Deep UV Bandpass Filters는 식별하기 쉽고 손상이나 표면 마모를 방지할 수 있도록 알루미늄 링에 장착되어 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×