2" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators

2

2" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-380)

×
재고 #53-380 3~5일내 배송
×
- +
KRW 1,276,000
수량 1+
KRW 1,276,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
Get Product Downloads
Numerical Aperture NA:
0.55 nominal
Fiber Diameter (μm):
50 (0.002" nominal)
Construction:
Black Anodized Aluminum
Packing Fraction (%):
83% nominal
Transmission Loss:
10% per ft. at 660nm
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
Geometry:
Diffuse Axial

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
규격 미준수
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 반사형 타깃의 분산 조명
  • 차가운 빛이 고르게 분배

액세서리: 이 부품을 사용하면 2" x 2" 및 4" x 4" axial illuminator를 마운팅 시스템의 standard ¾" post에 부착할 수 있습니다. ¾" Post Adapter를 단독으로 사용하면 포스트에서 대략 3" 정도 떨어진 곳에 illuminator의 중심이 위치합니다. Swivel Arm을 추가하면 포스트에서 3" - 6½" 떨어진 거리에 illuminator를 자유롭게 위치시킬 수 있습니다.

Available in two sizes, 2" x 2" and 4" x 4" square apertures, these sources provide full, even illumination over their entire aperture area. Illumination for the 2" model is provided using a standard ¼" light guide (not included). Illumination for the 4" model uses a specially designed quad-branch light guide (not included) that terminates into four 1/8" bundles. Both axial diffusers require a fiber optic illuminator and appropriate light guide adapter. Light Guide Adapters (not included) are required to mate the low-profile Fiber Optic Cable with Fiber Optic Illuminators. Platform, post and adapter shown in photo is for a suggested application only and not included.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작