에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 7 전제품 확인하기

1" Dia., Calibrated Circular Level

재고 #39-429
KRW 26,300
수량 1-1
KRW 26,300
수량 2
KRW 23,100


+ 저장 카트에 추가
Height (inches):
0.44
Number of Concentric Rings:
3.00
Sensitivity Per 0.1" (minutes):
30.00

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

편리하게 담기 위해 3가지 설치 구멍과 크롬 도금한 brass 케이스가 있는 정밀한 원형 유리병 제품입니다. 각 제품은 수평면으로 완전히 평평하고 어떤 추가적인 조정들을 요구하지 않습니다. 정밀도는 고급 유리와 brass 가공 제품 사용을 통하여 보장되고 유지됩니다.

기술 정보

 
Dimensions (inches) Stock No.
A B C D E F G H
1.000 0.687 0.500 0.437 0.125 0.866 0.093 0.220 #40-068
1.000 0.687 0.500 0.437 0.125 0.866 0.093 0.220 #39-428
1.000 0.687 0.500 0.437 0.125 0.866 0.093 0.220 #39-429
1.250 0.844 0.625 0.437 0.125 1.025 0.120 0.276 #39-431
1.750 1.172 0.812 0.625 0.156 1.500 0.120 0.315 #39-432
1.750 1.172 0.812 0.625 0.156 1.500 0.120 0.315 #42-763
2.250 1.688 1.312 0.688 0.188 2.000 0.136 0.500 #39-435

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×