• 국가/지역 선택
  • 안녕하세요, 님! 내 정보
  •   
 
제품군에 속해있는 46 전제품 확인하기

15.2mm Dia x 17.3mm FL, Grade 1, Plano-Convex Lens

재고 #77-566 Clearance
×
KRW 12,300
수량 1
KRW 12,300
수량 2
KRW 8,600
수량 가격
견적 요청


Diameter (mm):
15.20
Effective Focal Length EFL (mm):
17.30
f/#:
1.14
Numerical Aperture NA:
0.44
Type:
Plano-Convex Lens

Regulatory Compliance

RoHS:
규격 미준수

제품군의 상세 설명

  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.

Plano-convex (PCX) lenses는 한 쪽 면은 평면이고 다른 쪽은 바깥쪽으로 휘어진 곡면입니다. positive focal length를 갖고 있고 이미징 용도에서 빛을 모으거나 초점을 맞추는 데 아주 적합합니다.

1 - 24.9mm Experimental Quality Plano-Convex (PCX) Lenses는 몇 가지 experimental grade 옵션으로 제공됩니다. Grade 1은 눈에 띄는 스크래치, 손상, 얼룩 또는 산화된 부분이 없고 날카로운 표준 광학 유리입니다. Grade 2는 약간의 손상, 가벼운 얼룩 또는 기타 결함이 있는 unedged, 비 광학 유리입니다. 가장자리 접착제가 아주 약간 분리되었을 수 있습니다.

참고: experimental grade optics용 규격은 표시되어 있는 것과 10% 정도의 차이가 있을 수 있습니다. 또한 제시된 것 이외의 어떤 추가 정보도 사용할 수 없습니다.

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×