0.8" x 1.0", Red 625nm, MicroBrite Compact Spot Light (Recertified 05-P)

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

×
재고 #18-582-RCD-05P 재인증 제품 3~5일내 배송
×
- +
KRW 448,100
수량 1+
KRW 448,100
수량 가격
견적 요청
Get Product Downloads
Color:
Red
Model Number:
SL243-625IC
Operating Temperature (°C):
0 to +60
Dimensions (mm):
29.2 x 20.0 x 20.0
Wavelength (nm):
625.00
Weight (g):
24
LED Lifetime (hours):
50000
Length of Cable (m):
2
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant
Minimum Input Current:
0.18A

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

Advanced Illumination MicroBrite Compact Square Spot Lights는 소형의 정사각형 하우징에 장착되어 사이즈 대비 업계 최고의 성능과 최대 15,000 lux의 강렬한 조도를 제공합니다. 이 square spot light는 측면 케이블 입력과 전략적으로 배치된 M4 T-slot 마운팅 포인트를 특징으로 하여 전도를 통해 열방출 기능을 향상시킵니다. 원형의 spot light에 비해 이 MicroBrite Compact Square Spot Lights는 더 많은 수의 LED를 효과적으로 수용할 수 있어 소형의 외관으로도 향상된 출력을 제공합니다. Advanced Illumination MicroBrite Compact Square Spot Lights는 소형 부품 제조 및 마이크로 머시닝과 같이 소형의 조명을 필요로 하는 머신 비전 용도에 안성맞춤입니다.

참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작