에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 37 전제품 확인하기

12.5 x 17mm FL, Grade 1, Double-Convex Lens

재고 #20-818 Clearance
×
KRW 13,200
수량 1-1
KRW 13,200
수량 2
KRW 9,200
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Diameter (mm):
12.50
Effective Focal Length EFL (mm):
17.00
f/#:
1.36
Numerical Aperture NA:
0.7
Type:
Double-Convex Lens

Regulatory Compliance

RoHS:
규격 미준수

제품군의 상세 설명

  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.

Double-convex (DCX) lenses는 바깥쪽으로 휘어진 곡면 2개와 positive focal length를 갖고 있고 1:1 이미징 및 multi-element systems에 유용합니다.

1 - 14.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Lenses는 몇 가지 experimental grade 옵션으로 제공됩니다. Grade 1은 눈에 띄는 스크래치, 손상, 얼룩 또는 산화된 부분이 없고 날카로운 표준 광학 유리입니다. Grade 2는 약간의 손상, 가벼운 얼룩 또는 기타 결함이 있는 unedged, 비 광학 유리입니다. 가장자리 접착제가 아주 약간 분리되었을 수 있습니다.

참고: experimental grade optics용 규격은 표시되어 있는 것과 10% 정도의 차이가 있을 수 있습니다. 또한 제시된 것 이외의 어떤 추가 정보도 사용할 수 없습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×