8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder

110mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-666

×
재고 #03-666 3~5일내 배송
×
- +
KRW 159,500
수량 1-9
KRW 159,500
수량 10+
KRW 143,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
Get Product Downloads
Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Size of Compatible Optics (mm):
8.0 - 118.0
Height (mm):
162.0
Thickness (mm):
12.70
Width (mm):
140.00
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 원형 옵틱의 신속하고 정밀한 포지셔닝에 적합
  • 최대 118mm 직경의 옵틱 장착 가능
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread

Steel guide가 장착되고 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄으로 제조되는 이 English Bar-Type Holders는 다양한 크기의 원형 옵틱을 빠르고 정밀하게 마운트할 수 있습니다. 브레드보드에 장착할 경우에는 PostPost Holder가 필요합니다.

기술 정보

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작