TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Blue Series M12 Imaging Lenses

×
  • 최대 ½", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
  • 근접 작동 거리에 최적화된 고해상도 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 2 - 25mm
  • 강건설계 버전 구성 가능

TECHSPEC® Blue Series M12 Imaging Lenses는 당사의 TECHSPEC® Green Series M12 Imaging Lenses와 마찬가지로 다양한 기능과 고해상도 성능을 지닌 제품입니다. 각각의 렌즈는 여러 개의 정밀 글래스 요소들로 구성되어 콤팩트형 알루미늄 하우징 안에 마운트되어 있습니다. 이 렌즈들을 C-Mount 카메라와 연결하기 위해 M12 x 0.5 Adapter for C-Mount Cameras (#53-675)를 사용하거나, 또는 진동에 예민한 환경의 경우 M12 x 0.5 C-Mount Adapter with Rubber O-Ring (#59-241)을 이용할 수 있습니다. TECHSPEC® Blue Series M12 Imaging Lenses는 자동차 설계, 산업용 및 의료용 이미징 용도에 적합합니다. Prescription data는 Prescription 요청서를 제출하시면 이용 가능합니다.

참고: 호환 가능한 TECHSPEC® Imaging Lens Accessories 이용 가능.

에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC® M12 S-Mount Lens는 높은 해상도를 갖도록 설계된 제품으로서 다양한 제품군으로 판매됩니다. 이러한 고성능 렌즈는 금속 하우징에 정밀한 유리 디자인으로 제작되어 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 개별 제품군마다 최적의 제품 사양을 제공합니다.

  • Blue Series M12 Lens: 고해상도 finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Rugged Blue Series M12 Lens: Blue Series M12 Lens의 강건설계 버전으로서 동일한 옵틱 사용.
  • Green Series M12 Lens: Finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Red Series M12 Lens: Infinite conjugate 디자인으로 infinity까지 고해상도 성능을 발휘하도록 최적화됨.
  • HEO Series M12 Lens: EO Red Series M12 Lens에 Harsh Environment Optics (HEO)를 밀봉한 버전.
  • Liquid Lens M12 Imaging Lens: Liquid lens가 내장되어 신속한 전자식 포커싱 제공.

기술 정보

Dimensions
Focal Length A B C* D
2.0mm 18.0mm 21.7mm 2.26mm 4.75mm
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm

*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작