에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 12 전제품 확인하기

1.0mm Dia. x 1.0mm FL, Telecom-NIR Coated, Plano-Convex Lens

재고 #45-967 Clearance
×
KRW 26,300
수량 1
KRW 26,300
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Diameter (mm):
1.00 +0.00/-0.05
Effective Focal Length EFL (mm):
1.00
Back Focal Length BFL (mm):
0.57
Coating:
Telecom-NIR
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
Rabs ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
Ravg ≤0.25% @ 1200 - 1600nm
Substrate:
N-LASF9
Surface Quality:
20-10
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
30-45
Center Thickness CT (mm):
0.80
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Edge Thickness ET (mm):
0.64
Radius R1 (mm):
0.85
Clear Aperture CA (mm):
0.9
f/#:
1.00
Numerical Aperture NA:
0.50
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Wavelength Range (nm):
1200 - 1600

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • 양의 초점 거리
  • 빛의 응집 및 포커싱을 위한 Micro PCX Lens
  • 다양한 코팅 옵션: Uncoated, MgF2, NIR I

Plano-Convex (PCX) Lens는 양의 초점 거리를 가지고 있어 이미징 용도에서 빛을 모아 초점을 맞추는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 이미터, 디텍터, 레이저 및 광섬유와 같은 다양한 어플리케이션에도 유용합니다. 이러한 마이크로 PCX 렌즈는 일반적인 텔레콘 파장에 최적화된 Telecom-NIR 코팅과 함께 제공됩니다.

이외에도 Plano-Convex (PCX) Lens는 비코팅, MgF2 코팅 and NIR-I 코팅 처리가 가능합니다. 이와 관련된 상세 코팅 사양은Anti-Reflection coating primer에서 확인할 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×