에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 19 전제품 확인하기

TECHSPEC 10mm Aperture, 125mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount

6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913
2mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-905
10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-919

6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913

2mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-905

10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-919

재고 #64-920
KRW 125,400
수량 1-5
KRW 125,400
수량 6
KRW 100,300
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Length of Compatible Light Pipe (mm):
125.00
Aperture of Compatible Light Pipe (mm):
10.00

Regulatory Compliance

RoHS:
규격 미준수

제품군의 상세 설명

  • 쉽게 Light Pipe Homogenizing rod를 Mount
  • Non-Marring Clamps
  • Breadboard mounting 액세서리 별매

당사의 N-BK7Fused Silica 제품군을 지지하도록 특별 제작된 이 마운트는 해당 구성품의 조작 및 통합을 크게 간소화합니다. End-clamp는 최대의 light throughput을 위해 light pipe와의 접촉을 최소화합니다. 각 마운트에는 부품에 손상을 주지 않는 두 개의 plastic clamp가 있으며, 1개의 barrel과 4개의 고정 나사가 있습니다. 손쉬운 bench-top 결합을 위한 #64-922 ¼-20 Mounting Bracket도 이용할 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×