에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 9 전제품 확인하기

0.75" x 5.95", 0.50" FL, Cylinder Fresnel Lens

재고 #46-109
KRW 48,200
수량 1-10
KRW 48,200
수량 11
KRW 43,400
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Dimensions (inches):
0.75 x 5.95
Dimensional Tolerance (inches):
±0.05
Dimensions (mm):
19.05 x 151.13
Effective Size (inches):
0.5 x 5.95
Effective Focal Length EFL (mm):
12.70
Effective Focal Length EFL (inches):
0.50
Center Thickness CT (inches):
0.06
Groove Density (grooves/inch):
200.00
Substrate:
Acrylic
Coating:
Uncoated
Thickness Tolerance (inches):
±0.020
Index of Refraction nd:
1.49
Operating Temperature (°C):
80 (Maximum)
Transmission (%):
92 (from 400-1100nm)
Type:
Fresnel Lens
Wavelength Range (nm):
400 - 1100

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

제품군의 상세 설명

  • 표준 Cylinder Lens를 접어놓은 버전
  • 1차원으로 초점을 맞추는 데 적합
  • 다양한 크기로 제공

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×