High quality fiber optic patch cables는 UV-VIS (190 - 1250nm) 또는 VIS-NIR (300 - 2400nm) 범위에서 최적의 투과를 요구하는 용도에 적합합니다. 이 케이블은 0.37과 0.22 NA 용융 실리카 광섬유에 견고한 3/16" OD PVC 모노코일이 씌워져 있고, FC와 SMA connector와 함께 1.5m 길이로 이용이 가능합니다. 사용 가능 온도는 –40°에서 +100°C까지입니다.