에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  • 0

100Å Off-Axis Parabolic Mirrors

  • 100 Å Surface Roughness
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° Off-Axis 옵션
  • UV - Far IR 범위의 코팅 옵션

TECHSPEC® 100 Å Off-Axis Parabolic Mirrors는 다이아몬드 선삭(터닝) 기법으로 가공되고 sub-100 Angstrom (Å) RMS surface roughness를 지닌 표면을 특징으로 합니다. 정밀 제조 과정을 거친 이러한 미러는 표면의 분산이 낮기 때문에, VIS - far IR 범위의 어플리케이션과 이상적으로 사용할 수 있습니다. 다양한 사이즈, offset 각도 및 코팅 옵션과 이용이 가능한 TECHSPEC® 100 Å Off-Axis Parabolic Mirrors (OAPs)는 일반적으로 instrumentation, laser system(Schlieren, MTF, FLIR, FTIR system) 및 IR laser(Quantum cascade laser)와 사용됩니다.

참고: Surface roughness의 정밀도가 더 높은 OAP 제품은 TECHSPEC 50Å Off-Axis Parabolic Mirrors를 참고하시기 바랍니다.

공통 스펙

Surface Roughness (Angstroms):
<100 RMS
Substrate:
Aluminum 6061-T6

LOADING PRODUCTS...
사양 불러오기

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer