TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

High Performance Fluorescence Dichroic Filters

×
  • 평탄도, 투과 웨이브프론트, 표면 품질 향상
  • 형광 현미경 검사 및 고배율 이미징 용도에 적합
  • Fluorescence 및 Longpass Dichroic Filter에 가장 흔히 사용되는 Cut-On 파장
  • 표준 Fluorescence Dichroic Filters 또한 이용 가능

TECHSPEC ® High Performance Fluorescence dichroic Filters는 당사 인기 제품인 TECHSPEC ® Fluorescence dichroic Filters와 동일한 광대역의 일정한 투과 및 반사 범위를 제공하지만 보다 개선된 물리적 매개변수를 가지고 있습니다. 특히 표면 평탄도, 투과 웨이브프론트, 표면 품질에 주의를 기울인 결과, 필터 중에서도 최고의 정밀도를 얻을 수 있었습니다. 이 직사각형 필터는 가장 일반적으로 사용되는 Nikon, Zeiss, Olympus 형광 현미경에 안성맞춤입니다. High Performance Fluorescence Dichroic Filters는 TECHSPEC ® Fluorescence Bandpass Filters를 완벽하게 보완한 제품입니다. 특정 파장이나 크기가 필요한 경우, 다양한 맞춤 옵션을 이용할 수 있습니다.

TECHSPEC® Dichroic Filters(간혹 dichroic plate beamsplitters 또는 dichroic mirror로도 지칭)는 광대역 투과 및 반사 범위와 함께 범위간 매우 가파른 슬로프를 특징으로 합니다. 이에 따라 이 필터는 DNA 염기서열 분석 및 중합효소 연쇄반응(PCR) 진단 장비를 비롯해 형광 이미징 또는 스펙트럼 분류 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

기술 정보

Filter Type Transmitted Wavefront (RMS) Surface Quality Surface Flatness
(P-V)
R(avg) T(avg)
HP Dichroic λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
Fluorescence Dichroics 60-40 - >98% >90%
Dichroic Longpass λ/4 40-20 - >97% >85%
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작