Reflective Objectives

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Adjustable ReflX™ Objectives Adjustable ReflX™ Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 정밀한 Alignment를 위한 조절 가능
  • 특정 파장 범위에 적용 가능한 다양한 코팅 옵션
  • 다양한 objective setup을 위한 Finite Conjugate 디자인과 RMS Threading Integrate
High Performance ReflX™ Objectives High Performance ReflX™ Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 회절 한계 성능: λ/14 RMS의 투과 파면
  • 간소화된 테이퍼 설계를 적용해 45° 입사각으로 추가 간극 확보
  • 곡선형 삼중 날개 구조로 회절 효과 감소
  • TECHSPEC® Reflx™ Objective 보유
ReflX™ Objectives ReflX™ Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 작동 거리가 19 - 31mm로 업계 최고 수준
  • 포커싱 및 이미징 용도로 EO에서 설계 및 제조
  • 고정밀 정렬로 최적의 성능 발휘
  • 색수차 없이 190nm부터 11μm에 이르는 초광대역 스펙트럼
  • TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objective 보유

반사 대물렌즈는 넓은 스펙트럼 범위에 걸친 chromatic correction이 필요한 microscopy 용도에 사용됩니다. 반사 대물렌즈는 미러 2개를 사용해 이미지를 구현하거나 다양한 이미징 또는 레이저 용도로 레이저 초점을 모으는 현미경 대물렌즈입니다. 반사 대물렌즈는 UV, VIS 또는 IR 용도에 사용할 수 있는 고배율 솔루션입니다. 특정 파장 범위 또는 레이저 라인에 걸친 성능 보강을 위해 반사 대물렌즈를 코팅할 수도 있습니다.

Edmund Optics는 다양한 반사 대물렌즈를 공급합니다. Edmund Optics의 ReflX Objectives는 일련의 이미징 또는 focusing 용도로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC ReflX™ Objectives는 infinity-corrected 또는 finite-conjugate 디자인으로 사용 가능합니다. 일반적으로, finite-conjugate objective는 이미징 용도로, 반면에 infinity-corrected object는 laser focusing에 사용됩니다. 아울러, TECHSPEC ReflX™ Objectives는 DUV, UV, VIS 또는 IR 파장에서의 성능 향상을 위해 코팅되어 있습니다. TECHSPEC Adjustable ReflX™ Objectives는 내부 미러의 centration을 조절하고 작동 수명을 연장할 수 있습니다. TECHSPEC High Performance ReflX™ Objective는 tapered mechanical 디자인에 λ/4 peak-to-valley transmitted wavefront를 갖고 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작