Microscopy Targets

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

High Resolution Microscopy Slide Targets High Resolution Microscopy Slide Targets 신제품
  • 소형 패턴 사이즈 - 100nm 및 3300 lp/mm
  • 고정밀 E-Beam Lithography를 이용해 제작됨
  • Negative Pattern 디자인
Concentric Circles Transmission Reticles Concentric Circles Transmission Reticles
  • Designed for 1X Objective Power
  • Concentric Circle Pattern
  • B270 Substrate
Crossed Micrometer Scales Transmission Reticles Crossed Micrometer Scales Transmission Reticles
  • Designed for 1X Objective Power
  • 5 or 10mm Scale
  • 1.5mm Thickness
Crossline Transmission Reticles Crossline Transmission Reticles
  • Designed for 1X Objective Power
  • Crossline Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Versions
Horizontal Micrometer Scales Transmission Reticles Horizontal Micrometer Scales Transmission Reticles
  • Designed for 1X Objective Power
  • 1, 5, or 10mm Scale Versions
  • 0.1 or 0.5 Inch Scale Versions
Indexed Grids Transmission Reticles Indexed Grids Transmission Reticles
  • Designed for 1X Objective Power
  • Indexed Grid Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Reticles
Net Grid Transmission Reticles Net Grid Transmission Reticles
  • Designed for 1X Objective Power
  • Net Grid Squares over Entire Field
  • 19 or 21mm Diameter Versions
Protractors Transmission Reticles Protractors Transmission Reticles
  • Designed for 1X Objective Power
  • 1 Degree Increments with Every 10 Degrees Labeled
  • Total Pattern Over a 10mm Diameter
Reticle Calibration Stage Micrometer Reticle Calibration Stage Micrometer
  • Features a Series of "H" Shaped Fiducial Images
  • Image Sizes from 0.1 to 20mm
  • Available with NIST Traceable Data
Stage Micrometers Stage Micrometers
  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes

Microscopy Target (현미경용 타깃)은 이미징과 현미경 관찰 용도에서 시스템의 성능과 정확성을 측정하는 데 사용됩니다. 이러한 현미경용 타깃에는 Ronchi와 star 같은 다양한 패턴이 입혀져, 시스템의 해상도를 측정하는 계측 역량을 제공하게 됩니다. 대부분의 타깃이 머신 비전 용도로 디자인된 반면, 현미경용 타깃은 실제 현미경 용도의 계측 요건과 어플리케이션을 위해 제작됩니다.

에드몬드 옵틱스에서는 광학적 왜곡 용도의 고해상도 현미경 타깃을 취급합니다. 이러한 타깃은 고배율 현미경 시스템용으로 고안되었으며 표준 현미경 슬라이드의 치수를 기반으로 한 간편한 형태로 제작됩니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작