Laser Safety

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter

Laser Safety Glasses and Goggles | 전체 보기

Laser Safety Eyewear Laser Safety Eyewear
  • CE 인증받은 레이저광 보호 장비
  • 자외선, 가시광선, 적외선 레이저 용도로 설계
  • 고글, 안경, 컴포트 안경 타입으로 제공
Laser Alignment Eyewear Laser Alignment Eyewear
  • 레이저 정렬 시 이산 파장의 가시성 향상
  • CE 인증 획득한 레이저광 차단 장비
  • Fit Over Rx Glass 및 Adjustable Wrap Around Style로 제공

Laser Protection | 전체 보기

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks
Top Seller
  • 광흡수율이 높도록 코팅 처리됨
  • 튜브형 Beam Trap 또는 얇고 평평한 Beam Block 디자인으로 제공
  • M6 탭홀이 있어 포스트 장착이 용이함
Lab Laser Safety Signs Lab Laser Safety Signs
  • HeNe, Danger, Laser 영역 표지판으로 사용 가능
  • 레이저 작업장에 대한 안전 경고 안내
  • 12" 길이에 10" 너비
Laser Alignment Beam Blocks Laser Alignment Beam Blocks
  • 신속한 레이저 정렬을 위한 Engraved Target Grid
  • 블랙 아노다이징 처리된 확산형 알루미늄 표면
  • 베이스에 자성이 있어 광학 테이블에 장착이 간편함
  • Allen Wrench 또는 기타 도구를 고정할 수 있는 슬롯 보유
Metric Beam Dump Metric Beam Dump
  • 원하지 않거나 쓰이지 않은 레이저 광선 흡수
  • 10mm Entrance 구경

레이저 안전 제품은 정부 표준 규정에 따라 포토닉스 어플리케이션을 안전하게 수생할 수 있도록 합니다. 레이저 안전 규정은 레이저 관찰 윈도우, 레이저용 보안경 및 고글을 비롯해 사용자이나 장비에 가해지는 위험을 최소화화도록 설계된 경고 표지판과 같은 제품에 적용됩니다.

에드몬드 옵틱스는 개인용 안전 장비와 연구실용 안전 부품 등 다양한 레이저 안전 제품을 취급합니다. Laser Safety Eyewear는 Nd:YAG와 CO2 등의 일반적인 산업용 레이저의 파장에서 CE 인증 레이저 광선 보호 기능을 제공하며 사용자의 편의를 위해 다양한 스타일과 프레임 옵션을 이용할 수 있습니다. Laser Viewing Window로도 알려진 Acrylic Laser Window는 가시광 투과성이 뛰어나고 특정 설계 파장에서 높은 광밀도를 제공하기 때문에 레이저를 사용할 때 안전하게 관찰할 수 있도록 합니다. 이외에도 레이저 안전 표지판과 빔 트랩 등의 연구실용 안전 부품 또한 이용할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작