• 내 정보
  • 0

LC Fixed YAG Beam Expanders

LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders
LC Fixed YAG Beam Expanders

LC Fixed YAG Beam Expanders

5X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-582

3X, 355nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-574

6X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-585

7.08X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-588

7.08X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-589

3X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-576

8X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-591

8X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-592

5X, 355nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-581

9.72X, 355nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-596

2X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-573

Female M22 x 0.75 to Male M30 x 1.0 Adapter, #34-771

3X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-575

6.67X, 355nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-587

5X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-583

Female M22 x 0.75 to Male C-Mount Adapter, #34-770

10X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-598

6X, 1064nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-586

2X, 532nm LC Fixed YAG Beam Expander, #34-572

  • YAG Laser 파장에 맞는 설계
  • 2X-10X까지 다양한 고정 배율 가능
  • 경량의 콤팩트한 Form Factor
  • OEM 통합에 적합

TECHSPEC® LC (Low Cost) Fixed YAG Beam Expander는 레이저 컷팅이나 소재 가공과 같은 빔 확장 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 이 제품은 YAG laser 파장 범위와 2X - 10X의 다양한 고정 배율을 특징으로 합니다. TECHSPEC® LC Fixed YAG Beam Expander는 가볍고 콤팩트한 형태로 공간이나 무게의 제약이 있는 용도에 사용하기 적합합니다. 시스템 통합을 수월하게 하기 위해 OEM 수량에 대한 대량 할인도 가능합니다. 모든 디자인 옵션에 필요한 재고품들을 즉시 공급할 수 있기 때문에 LC fixed beam expander는 프로토타이핑 및 어플리케이션 기한을 빠르게 충족시킬 수 있습니다.

참고: C-Mount (#34-770) 및 M30 x 1 (#34-771) thread adapter는 별도로 판매합니다. 파장 및 배율의 custom 옵션을 원하시면, 당사로 직접 문의 주시기 바랍니다.

Laser Optics

Common Specifications

Mounting Threads:
M22 x 0.75
Substrate:
Optical Glass
Divergence Adjustment:
None

LOADING PRODUCTS...
사양 불러오기

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer