Dynamic Focus VZM™ Lens는 표준 VZM™ Zoom Imaging Lenses의 zoom 성능을 유지하면서 0.65X에서 4.6X까지 7X 범위에 걸쳐 초점을 쉽고도 완벽하게 조절하기 위해 internal liquid lens를 사용합니다. 이 렌즈는 또한 lockable iris, zoom control, 그리고 카메라 방향을 올바로 조정할 수 있는 회전식 마운트를 특징으로 합니다. 아울러, 착탈식 mounting flange를 사용해 rack and pinion mount #03-609의 50mm diameter thru hole에 렌즈를 부착할 수 있습니다. Liquid lens focus는 견고한 6-pin Hirose 커넥터 및 USB 포트를 통해 제어할 수 있으며 coarse magnification은 수동으로 조절할 수 있습니다. 소프트웨어와 드라이버 (#88-940)를 이용해 초점 이동 범위에서 사각형, 사인곡선(sinusoidal), 톱니 모양의 파형 혹은 조절 주파수를 통해 포커싱하면서 Dynamic Focus VZM™ Lens의 사이클을 프로그래밍할 수 있습니다.
이 렌즈는 2015 Innovators Award에서 동상을 수상한 경력이 있습니다.
참고: 작동 시 optotune liquid lens driver (#88-940)와 hirose cable (#88-941, 별매)이 반드시 필요합니다. 조명 목적으로는 당사의 모든 fiber optic illuminators에 연결할 수 있는 1.125” 내경의 fiber optic ring light (#54-175)를 사용하는 것이 좋습니다.
Magnification Setting | 0.75X | 1X | 2X | 3X | 4X | 4.5X |
Magnification Range | 0.65X - 1.15X | 0.9X - 1.2X | 1.5X - 2.0X | 2.4X - 3.0X | 3.2X - 4.0X | 3.7X - 4.6X |
Working Distance (mm) | 20 - 101 | 20 - 100 | 54 - 90 | 75 - 90 | 82 - 90 | 84 - 90 |
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor (mm) | 13.5 - 7.7 | 9.8 - 7.3 | 5.9 - 4.4 | 3.7 - 2.9 | 2.8 - 2.2 | 2.4 - 1.9 |
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor (mm) | 9.8 - 5.6 | 7.1 - 5.3 | 4.3 - 3.2 | 2.7 - 2.7 | 2.0 - 1.6 | 1.7 - 1.4 |
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)