자외선 (UV) 레이저 옵틱은 반도체 가공, 형광 현미경 검사, 레이저 미세 가공 등 다양한 응용 분야에서 필수적인 광학 부품입니다. 주변에서 발생하는 열을 최소화하면서 더욱더 작고 정교한 기능들을 만들어내기 위해 레이저 옵틱 관련 다수의 어플리케이션이 추구하는 UV 파장의 길이가 점점 짧아져 가고 있습니다. UV 옵틱 어플리케이션의 급증은 이러한 파장에서 작동하도록 설계된 광학 부품의 수요로 이어지게 되었습니다. 에드몬드 옵틱스는 미러, 렌즈, 필터 및 빔 익스팬더 등 UV 옵틱을 취급하는 세계 최고의 공급 업체입니다.
UV 레이저의 광학 부품은 주변부의 손상을 최소화하면서 작고 정밀한 기능을 생성할 수 있기 때문에 여러 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
세라믹, 유리, 플라스틱 및 금속 재료의 스크라이빙, 절단, 천공
정교한 절삭이 요구되는 신경외과, 제거 반응 및 기타 의료 과정
실리콘 스크라이빙, 와이퍼 검수와 마킹, 그리고 미세 기계 가공
형광 물질의 자극을 통해 유기물과 비유기물이 갖는 양쪽의 속성 연구
|
품질
|
|
역량 및 서비스
|
|
자원 및 지원
|
정밀 UV 테스트에 필요한 계측 비용을 감안할 때, 주문한 광학 제품이 광고에 나온 스펙을 충족하는지 확인하는 데는 종종 어려움이 따릅니다. 에드몬드 옵틱스에서는 Laser Induced Damage Threshold (LIDT), 반사율, 표면 정밀도 및 병렬성(parallelism)에 관하여 EO의 TECHSPEC® 355nm laser line mirror 제품과 경쟁사 네 곳에서 제작한 41개의 355nm laser line mirror 기성 샘플의 테스트를 진행하였습니다. 이중맹검연구(double-blind study) 방식의 이 테스트는 실험자가 어느 제작사의 미러인지를 알지 모르게 함으로써 편견의 개입을 축소하였습니다. 아래의 도표는 테스트를 거친 미러들이 광고 스펙과 일치 혹은 불일치하는지를 보여줍니다. 연구 결과에 따르면, EO의 TECHSPEC® 355nm laser line mirror만이 모든 광고 스펙을 충족한 유일한 미러 제품인 것으로 나타났습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)