- Standard와 Right Angle 버전으로 제공
- 무한대에서 32, 28, 24, 18mm까지 초점 가능
- 2/3”의 최대 CCD 포맷
- 2.5X에서 8.0X의 배율
- Direct Video C-mount coupling
- 0 – 4X 범위, ∞ 부터 16mm까지의 Focusing
- C-Mount와 최대 1" Sensor Format 지원
- 높은 Resolution 및 낮은 Distortion
- InfiniProbe TS-160 Macro와 동일한 수준의 뛰어난 성능
- 최대 35mm 센서의 고해상도 디자인
- 0 – 4X 매크로 및 4 – 16X 마이크로 구성
- 내부적으로 18mm - 무한대까지 초점 조절
- Standard 및 Right Angle 버전 가능
- 0X에서 8.0X의 배율 범위
- 최대 2/3” 센서 포맷
- Direct Video C-mount coupling
- 어댑터 필요 없음
- Video/Photo/Visual 용도를 위한 다양한 구성
- 다른 Coaxial In-line System보다 3X 더 큰 배율
- 긴 거리에서 가장 높은 Resolution
- 무한대에서 54mm까지 초점 가능
- Supplementary Focuser Available for CentriTel™ Capabilities
- 일정한 배율을 위한 CentriTel® Internal Focusing System
- MS 시리즈 대물렌즈를 위해3000mm에서 60mm의 초점
- Infinity-corrected Microscope Objectives와 같이 사용 가능
- 반사형 샘플을 위한 동축 조명 가능 (옵션)
- New Motorized 버전 가능
- Telephoto, Macroscope 또는 Microscope 기능
- 무한대에서 63mm의 포커스
- 수동 Iris
- 0.58X – 2.9X의 PMAG를 주는 대물 렌즈 옵션
- ¼-20 mounting hole의 Clamp
- 옵션인 LDL Tube로 2배 확대
- MX 대물렌즈 사용 필요
- USB 인터페이스로 초점, 조리개 및 줌 조절
- 1200만 화소, 1.1", C-마운트
- 가변 초점 거리: 16 - 96mm
- 고정 초점 거리 옵션 제공
- 가변 배율의 텔레센트릭 렌즈
- 최대 500만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
- 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
- 0.15X - 3X 범위의 배율
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)